製品の公開
Model 7261-7271, AXION® MSR Pedestal Mount Eye/Face Wash
Haws Corporation

Model 7261-7271, AXION® MSR Pedestal Mount Eye/Face Wash

Google翻訳”,

モデル 7261-7271 台座取り付け型、AXION ® MSR 洗眼ヘッド/洗顔ヘッドを備えたプラスチック製のボウルの洗眼/洗顔。

モデル 7261 ~ 7271 台座に取り付けられた洗眼および洗顔は、医学的に評価の高いAXION MSR洗眼/洗顔ヘッド アセンブリ (特許出願中) を備えています。この革新的な逆流設計は、脆弱な鼻腔から汚染物質を一掃することにより、すべての救急救命士、緊急治療室、診療所のプロトコルと一致する医学的に優れた対応を提供する市場で唯一の製品です。従来の洗眼剤は、目の外側の端から鼻に向かって洗浄し、自然の眼腔の排水管である涙点を通って汚染物質を鼻腔に流すことができます。

  • 洗眼液ストリームは、均一な層流を備えたゼロ垂直速度™ ストリームエンジニアリングを提供し、快適性、安定性、有効性を向上させます。
  • 丸い11インチ(27.9cm)の緑色のABSプラスチック受容体と1-1/4インチNPT亜鉛メッキ支柱が特徴です。
  • ラインの破片を収集するためのメッシュインラインストレーナーと、耐久性を高めるステンレス鋼のボールとステムを備えたボールバルブが含まれています
  • 供給: 1/2" NPT。廃棄: 1- 1/4" NPT
  • ANSI Z358.1 焼き戻し準拠オプション

緊急洗眼およびシャワー装置に関する ANSI Z358.1 規格を満たすことが CSA によって認定されています。

仕様
  • Model 7261-7271 pedestal eye/face wash shall include a green ABS plastic 11" (27.9 cm) bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, and chrome-plated brass in-line 50 x 50 mesh water strainer. Unit shall also include 1-1/4" Schedule 40 hot-dipped galvanized steel pipe and fittings along with powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, yellow plastic pop-off dust cover for eyewash head, universal sign, 1/2" NPT inlet, and 1-1/4" NPT waste.

技術仕様
  • Unique refhaws-7261-7271
  • コレクションセットEye Wash Stations
  • コレクションEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)38
  • 幅(inch)15
  • 奥行き(inch)12
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011317
  • ETIM 名Wash fountain
  • UNSPSC名称Safety wash units
  • UNSPSC46182402
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_96
  • Uniclass2015詳細Wash fountain systems
  • MasterFormat 2014 コード22 45 26
  • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNumber23-29 37 13 15
  • OmniClassタイトルCombination Emergency Eye Wash Stations
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures