製品の公開
Model 7360BTWC, Barrier Free Eye/Face Wash
Haws Corporation

Model 7360BTWC, Barrier Free Eye/Face Wash

Google翻訳”,

モデル 7360BTWC、バリアフリー、壁掛け式の目/洗顔器、AXION ® MSR 目/洗顔ヘッド、テールピースとトラップ付き。

Haws 7360BTWC バリアフリー緊急洗眼/洗顔は、医学的に評価の高いAXION MSR洗眼/洗顔ヘッド アセンブリ (特許出願中) を備えています。この革新的な逆流設計は、脆弱な鼻腔から汚染物質を一掃することにより、すべての救急救命士、緊急治療室、診療所のプロトコルと一致する医学的に優れた対応を提供する市場で唯一の製品です。従来の洗眼剤は、目の外側の端から鼻に向かって洗浄し、自然の眼腔の排水管である涙点を通って汚染物質を鼻腔に流すことができます。ユニットにはインライン 50 x 50 メッシュの水ストレーナーとフリップトップのダスト カバーが装備されているため、破片が存在する場合でも灌漑プロセスは保護されます。スペース効率の高い設計により、7360BTWC はバリアフリー標準を提供しながら、アクセスしやすい多くの場所に取り付けることができます。

  • 洗眼液ストリームは、均一な層流を備えたゼロ垂直速度™ ストリームエンジニアリングを提供し、快適性、安定性、有効性を向上させます。
  • 取り付け時間を短縮し、目/洗顔とバルブのアセンブリは事前に組み立てられ、完全に水/圧力テスト済みです。ユニットには、壁への取り付け要件を満たすトラップとテールピースも付属しています。
  • 車椅子でのアクセスに対応した薄型設計


緊急洗眼およびシャワー機器に関するANSI/ISEA Z358.1規格を満たすことがCSAによって認定されています。

    仕様
    • Model 7360BTWC barrier-free wall mounted eye/face wash shall include a stainless steel 11" (27.9 cm) round bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control, wheelchair accessibility, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, chrome-plated brass in-line 50 x 50 mesh water strainer, and chrome-plated brass trap and tailpiece. Unit shall also include 16 gauge stainless steel wall bracket, universal sign, 1/2" NPT inlet, and 1-1/4" NPT waste.

    技術仕様
    • Unique refhaws-7360btwc
    • コレクションセットEye Wash Stations
    • コレクションEmergency Equipment - Eye & Face Washes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-03
    • エディション1
    • 高さ(inch)9
    • 幅(inch)15
    • 奥行き(inch)14
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)13
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011317
    • ETIM 名Wash fountain
    • UNSPSC名称Safety wash units
    • UNSPSC46182402
    • Uniclass2015コードSs_40_15_75_96
    • Uniclass2015詳細Wash fountain systems
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-29 37 13
    • OmniClassタイトルEmergency Eye Wash Stations
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ