製品の公開
Model 7610, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head
Haws Corporation

Model 7610, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Google翻訳”,

モデル 7610、バリアフリー、AXION ® MSR 洗眼/洗顔ヘッドを備えたシングルアクションスイングダウン洗眼/洗顔。

Haws 7610 ADA アクセス可能な壁またはデッキ マウントのプルダウン式洗眼/洗顔は、医学的に評価の高いAXION MSR洗眼/洗顔ヘッド アセンブリ (特許出願中) を備えています。この革新的な逆流設計は、脆弱な鼻腔から汚染物質を一掃することにより、すべての救急救命士、緊急治療室、診療所のプロトコルと一致する医学的に優れた対応を提供する市場で唯一の製品です。従来の洗眼剤は、目の外側の端から鼻に向かって洗浄し、自然の眼腔の排水管である涙点を通って汚染物質を鼻腔に流すことができます。

  • ユニットは簡単な切り替え手順によりデッキまたは壁に取り付けることができます
  • 延長された長さのプルダウンアームは車椅子でのアクセスに対応できるように設計されています
  • 目/洗顔ストリームは、均一な層流を備えた Zerovertical Velocity™ ストリーム エンジニアリングを提供し、快適さ、安定性、有効性を向上させます。
  • ダスト カバーにより、7610 を使用していないときに破片から保護できます。
  • 有効化と無効化は水平から 30 度の角度で行われ、カウンターや壁への水の飛沫を制限します。
  • 背面マウント設計により、シンクを他の用途に使用できるようにしたままにすることができます
  • シンクの場合、このモデルは適合しませんが、Haws モデル 7610S の 13 インチのドロップダウン長は、ほとんどの標準的なシンクにうまく適合します。

緊急洗眼およびシャワー装置に関する ANSI/ISEA Z358.1 規格を満たすことが CSA によって認定されています。

バイ・アメリカ法の情報

Haws 製品の大部分は、この法の条項に基づいて適格です。ただし、購入ごとに微妙に異なる対応が必要になることが多いため、ホーズでは、認定を要求する特定の文書をカスタマー サービスに送信し、具体的な回答を求めることを推奨しています。

仕様
  • Model 7610 ADA accessible sink/counter top or wall mount eye/face wash with AXION® MSR eye/face wash head with inverted directional laminar flow for Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4.2 gpm flow control. For sinks this model will not fit over, the 13 inch drop-down length of the Haws model 7610S fits nicely into most standard sinks. Also included; polished chrome brass single action pull-down valve body, wheelchair accessibility, universal sign, and 1/2" O.D. (1.3 cm) slip joint inlet.

技術仕様
  • Unique refhaws-7610
  • コレクションセットEye Wash Stations
  • コレクションEmergency Equipment - Showers & Eyewashes - Barrier Free Emergency Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-03-24
  • エディション1
  • 高さ(inch)17
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)4
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011317
  • ETIM 名Wash fountain
  • UNSPSC名称Safety wash units
  • UNSPSC46182402
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_96
  • Uniclass2015詳細Wash fountain systems
  • MasterFormat 2014 コード22 45 26
  • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNumber23-29 37 13 15
  • OmniClassタイトルCombination Emergency Eye Wash Stations
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures