製品の公開
Model 7612, with AXION® MSR Stainless Steel Eye/Face Wash Head
Haws Corporation

Model 7612, with AXION® MSR Stainless Steel Eye/Face Wash Head

Google翻訳”,

モデル 7612、シンクの右側に取り付けるように設計されたスイングアウェイ洗眼器、AXION ® MSR ステンレススチール製の洗眼/洗顔ヘッドを備えています。

モデル 7612 シンクまたはデッキに取り付けられた目/洗顔料は、医学的に評価の高いAXION MSRステンレス鋼製の目/洗顔ヘッド アセンブリ (特許出願中) を備えています。この革新的な逆流設計は、脆弱な鼻腔から汚染物質を一掃することにより、すべての救急救命士、緊急治療室、診療所のプロトコルと一致する医学的に優れた対応を提供する市場で唯一の製品です。従来の洗眼剤は、目の外側の端から鼻に向かって洗浄し、自然の眼腔の排水管である涙点を通って汚染物質を鼻腔に流すことができます。使用していないときは、このユニットはスイングアウェイ機能を利用しているため、日常使用のためにエリアを清潔に保つことができます。

  • ダスト カバーにより、7612 を使用していないときに破片から保護できます。
  • 洗眼液ストリームは、均一な層流を備えたゼロ垂直速度™ ストリームエンジニアリングを提供し、快適性、安定性、有効性を向上させます。
  • 必要なメンテナンスは最小限で、毎週のテストを記録するためのテストカードが装備されています。
  • サイドマウント設計により、シンクの右側からユニットを取り付けることができます。
  • 緊急洗眼およびシャワー装置に関するANSI/ISEA Z358.1規格を満たすことがCSAによって認定されています。


バイ・アメリカ法の情報

Haws 製品の大部分は、この法の条項に基づいて適格です。ただし、購入ごとに微妙に異なる対応が必要になることが多いため、ホーズでは、認定を要求する特定の文書をカスタマー サービスに送信し、具体的な回答を求めることを推奨しています。

仕様
  • Model 7612 right sided sink-top mounted eyewash shall include an AXION® MSR stainless steel eye/face wash head with inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, swing-away feature when not in use, universal sign, and 1/2" O.D. (1.3 cm) slip-joint inlet.

技術仕様
  • Unique refhaws-7612
  • コレクションセットEye Wash Stations
  • コレクションEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-03-24
  • エディション1
  • 高さ(inch)10
  • 幅(inch)17
  • 奥行き(inch)3
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011317
  • ETIM 名Wash fountain
  • UNSPSC名称Safety wash units
  • UNSPSC46182402
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_96
  • Uniclass2015詳細Wash fountain systems
  • MasterFormat 2014 コード22 45 26
  • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNumber23-29 37 13 15
  • OmniClassタイトルCombination Emergency Eye Wash Stations
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures