製品の公開
Model 8315CTFP, AXION® MSR Freeze-Protected Shower and Eye/Face Wash
Haws Corporation

Model 8315CTFP, AXION® MSR Freeze-Protected Shower and Eye/Face Wash

Google翻訳”,

モデル 8315CTFP、120 VAC ケーブル加熱、凍結防止、シャワーと目/洗顔の組み合わせ、3 方向バルブ設計、中間電源、AXION® MSR 目/洗顔とシャワーヘッド付き。

Haws モデル 8315CTFP ヒートトレース組み合わせシャワーと目/洗顔器は、加圧パイプと非加圧滞留水の量を減らす独自の 3 方バルブを備えており、システム内の「デッドレッグ」水の量を大幅に減らし、機会を減らします。レジオネラ菌の増殖に。また、パッケージの設置面積も削減され、経済的かつ迅速な UPS 出荷が可能になります。このユニットには、医学的に評価の高いAXION MSR目/洗顔ヘッドアセンブリが含まれています。この革新的な逆流設計は、脆弱な鼻腔から汚染物質を一掃することにより、EMT、緊急治療室、診療所のすべてのプロトコルと一致する医学的に優れた対応を提供する市場で唯一の製品です。従来の洗眼剤は、目の外側の端から鼻に向かって洗浄し、自然の眼腔の排水管である涙点を通って汚染物質を鼻腔に流すことができます。 AXION MSR は、水を外側の縁に押しやる強い物理的圧力を最小限に抑え、流れのフットプリント全体にわたって均等な分布を実現する、新しい流体力学シャワー設計も提供します。シャワーを流れる水をより効果的に利用することで、水流をより小さな個々の液滴に分割することで、より快適な環境を提供しながら、シャワーの効果をより高めることができます。内蔵の安全機能には、オプションのサーマル アクチュエータ ブリード バルブ用のポート、120V サーモスタット ケーブルの二重巻き配管、加圧配管を囲む 1 インチ (2.5 cm) の断熱材、凍結を防ぐ外側ジャケット、および汎用緊急標識が含まれます。

  • 独自の 3 方バルブ設計により、システム内の「デッドレッグ」水の量が減少し、レジオネラ属菌の増殖の可能性が低くなります。
  • 「起動が簡単、復帰が簡単」な静的ハンドルにより、フリーフローティングのプルハンドル設計が不要になります
  • 梱包サイズの縮小により、配送事故の可能性を大幅に低減しながら UPS での配送が可能になります
  • 洗眼液ストリームは、均一な層流を備えたゼロ垂直速度™ ストリームエンジニアリングを提供し、快適性、安定性、有効性を向上させます。
  • -30°F (-34.4°C) まで下がる極端な気象条件に最適
  • 電気システムと加圧配管は工場で組み立てられ、テストされています
  • 基本レイアウトは、サーマルアクチュエータブリードバルブ、ドレンホース、フットペダル、再循環ループなど、それぞれの特定の設置に合わせてさまざまなアクセサリを受け入れるように構成可能です。
  • 亜鉛メッキ鋼管と継手は最小限のメンテナンスしか必要とせず、毎週のテストを記録するためのテストカードが装備されています。
  • 定格クラス 1、ディビジョン 2、グループ B、C および D。温度コード T6。緊急洗眼およびシャワー装置に関する ANSI/ISEA Z358.1 規格を満たすことが CSA によって認定されています。モデルは CSA 電気認定済み、TYPE 4 (Nema 4 同等)

プロップ 65 の警告。カリフォルニア州在住者向け警告: この製品には、癌や先天異常、その他の生殖障害を引き起こすことがカリフォルニア州で知られている化学物質が含まれています。

仕様
  • Model 8315CTFP freeze protected 120 VAC cable heated combination shower and eye/face wash shall include the 3-way "easy activation, easy return" valve design that provides less 'dead leg' water, reducing the threat of Legionella growth. The compact design also allows for economical, safe and fast shipment via UPS. Also provided is the AXION® MSR hydrodynamic designed green ABS plastic 10-5/8" (26.9 cm) showerhead with integral self-regulating 20 gpm flow control, and AXION MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4 gpm flow control. Unit shall also include thermostatically controlled electric heat traced cable protected by 1" (2.5 cm) insulation and an ABS plastic green jacket that prevents freezing down to ambient temperatures of -30° F, powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, universal sign, 1-1/4" NPT supply, and rated Class 1, Div 2, Group B, C & D with 1.09 amp max. (For Class 1, Div 1 application, please see the 8317CTFPC1D1)

技術仕様
  • Unique refhaws-8315CTFP
  • コレクションセットEmergency Equipment
  • コレクションCombination Units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)92
  • 幅(inch)12
  • 奥行き(inch)38.5
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)60
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Safety wash units
  • UNSPSC46182402
  • MasterFormat 2014 コード22 45 26
  • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNumber23-29 37 13 15
  • OmniClassタイトルCombination Emergency Eye Wash Stations