製品の公開
Model 8317CTFP.220V – AXION® MSR Freeze Protected Shower and Eye/Face Wash
Haws Corporation

Model 8317CTFP.220V – AXION® MSR Freeze Protected Shower and Eye/Face Wash

Google翻訳”,

モデル 8317CTFP.220V ケーブル加熱、凍結防止、シャワーと目/洗顔の組み合わせ、上部または下部電源、220 VAC、AXION ® MSR 目/洗顔およびシャワーヘッド付き。

Haws モデル 8317CTFP.220V ヒートトレース組み合わせシャワーと目/洗顔料は、医学的に評価の高いAXION MSR目/洗顔ヘッド アセンブリ (特許出願中) を備えています。この革新的な逆流設計は、脆弱な鼻腔から汚染物質を一掃することにより、すべての救急救命士、緊急治療室、診療所のプロトコルと一致する医学的に優れた対応を提供する市場で唯一の製品です。従来の洗眼剤は、目の外側の端から鼻に向かって洗浄し、自然の眼腔の排水管である涙点を通って汚染物質を鼻腔に流すことができます。 AXION MSR は、水を外側の縁に押しやる強い物理的圧力を最小限に抑え、流れのフットプリント全体にわたって均等な分布を実現する、新しい流体力学シャワー設計も提供します。シャワーを流れる水をより効果的に利用することで、水流をより小さな個々の液滴に分割することで、より快適な環境を提供しながら、シャワーの効果をより高めることができます。事故を実質的に排除するユニットの安全機能には、サーマルアクチュエータ ブリード バルブ、220V サーモスタット ケーブル二重巻き配管、配管周囲の 3/4 インチ (1.9 cm) 断熱材、凍結を防ぐための UV 保護外側ジャケット、および汎用緊急標識が含まれます。 。

  • -30°F (-34.4°C) まで下がる極端な気象条件に最適
  • 洗眼液ストリームは、均一な層流を備えたゼロ垂直速度™ ストリームエンジニアリングを提供し、快適性、安定性、有効性を向上させます。
  • 上からも下からも給水できるユニバーサルデザイン
  • 必要なメンテナンスは最小限で、毎週のテストを記録するためのテストカードが装備されています。
  • 設置時間を短縮し、ユニット全体が事前に構築され、完全に圧力テストされています
  • 頑丈なステンレス鋼のパイプ支柱と亜鉛メッキの継手により、耐腐食性の機器の頑丈な部分が形成されます。
  • 評価クラス 1、ディビジョン 2、グループ B、C、D

緊急洗眼およびシャワー機器に関するANSI/ISEA Z358.1規格を満たすことがCSAによって認定されています。モデルは CSA 電気認定済み、TYPE 4 (Nema 4 同等)

プロップ 65 の警告。カリフォルニア州在住者向け警告: この製品には、癌や先天異常、その他の生殖障害を引き起こすことがカリフォルニア州で知られている化学物質が含まれています。

仕様
  • Model 8317CTFP.220V freeze protected 220 VAC cable heated combination shower and eye/face wash shall include the AXION® MSR hydrodynamic designed green ABS plastic 10-5/8" (26.9 cm) showerhead with integral self-regulating 20 gpm flow control, an AXION® MSR eye/face wash head that features inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4 gpm flow control, brass shower and eyewash ball valves equipped with stainless steel ball and stem, separate ball valve activated hose spray, and automatic thermal actuator freeze protection bleed valve. Unit shall also include thermostatically controlled electric heat traced cable protected by 3/4" (1.9 cm) insulation and UV protected ABS green plastic jacket that prevents freezing down to ambient temperatures of -30° F (-34.4° C), powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, universal sign, 1-1/4" NPT supply, and rated Class I, Division 2, Group B, C and D, with a 1.25 amp max. (Class I, DIV I is available as a special option)

技術仕様
  • Unique refhaws-8317ctfp-220v-axion-msr-freeze-protected-shower-and-eye-face-wash
  • コレクションセットEye Wash Stations
  • コレクションEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-06-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)96
  • 幅(inch)21
  • 奥行き(inch)44
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)120
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011317
  • ETIM 名Wash fountain
  • UNSPSC名称Safety wash units
  • UNSPSC46182402
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_96
  • Uniclass2015詳細Wash fountain systems
  • MasterFormat 2014 コード22 45 26
  • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
  • OmniClassNumber23-29 37 13 15
  • OmniClassタイトルCombination Emergency Eye Wash Stations
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures