モデル 8904、AXION ® MSR 目/洗顔料およびボディ スプレー ヘッドを備えたカウンター取り付け式目/洗顔器、8 フィート (243.8 cm) の緑色のホース付き。
Haws 8904 デッキ取り付け型洗眼/洗顔は、医学的に評価の高いAXION MSR洗眼/洗顔ヘッド アセンブリ (特許出願中) を備えています。この革新的な逆流設計は、脆弱な鼻腔から汚染物質を一掃することにより、EMT、緊急治療室、診療所のすべてのプロトコルと一致する医学的に優れた対応を提供する市場で唯一の製品です。従来の洗眼剤は、目の外側の端から鼻に向かって洗浄し、自然の眼腔の排水管である涙点を通って汚染物質を鼻腔に流すことができます。レバーを握るだけの簡単操作でユニットが作動します。
緊急洗眼およびシャワー装置に関する ANSI/ISEA Z358.1 規格を満たすことが CSA によって認定されています。
バイ・アメリカ法の情報
Haws 製品の大部分は、この法の条項に基づいて適格です。ただし、購入ごとに微妙に異なる対応が必要になることが多いため、ホーズでは、認定を要求する特定の文書をカスタマー サービスに送信し、具体的な回答を求めることを推奨しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |