製品の公開
Model 1011.8HPS – Barrier-Free Chilled Dual Wall-Mount Fountain
Haws Corporation

Model 1011.8HPS – Barrier-Free Chilled Dual Wall-Mount Fountain

Google翻訳”,

モデル1011.8HPSは、耐破壊性を備えた電動ウォータークーラーで、研磨仕上げのステンレススチール製ボディに8 gph (30.3 L)の冷水能力を備えています。壁掛け式の渦巻きボウルデザインを採用したこの噴水は、棒鋼から機械加工された唯一のオールステンレス製バルブボディを採用しています。プッシュボタンアセンブリの前面から水量調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスできるだけでなく、水流の高さ調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。耐破壊性バブラーヘッド、排水ストレーナー、底板などの保護機能を備えたこれらの電動ウォータークーラーは、破壊行為を迅速に阻止します。

  • オプションで3000ガロンの水フィルターも利用可能(モデル6480)
  • 棒鋼から機械加工されたステンレス鋼バルブ本体のみ
  • 14ゲージタイプ304高光沢ステンレス鋼壁ブラケットに取り付けられた18ゲージタイプ304高光沢ステンレス鋼ボウルアセンブリ
  • 耐破壊性部品には、バブラー、ボウル、ボタン、排水口、底板が含まれます。
  • 100%鉛フリーの水路
  • グリルスロットは鋭いエッジを排除するように設計されており、ファンモーターと高容量コンプレッサーを破片から保護するためのフォームフィルターが裏打ちされています。
  • 低エネルギー消費で動作するように設計されたこのウォータークーラーは、長寿命が保証されています。
  • 層流により飛び散りを防ぎ、飲用エリアを密閉して清潔に保ちます。
  • バルブ調整とカートリッジ交換が前面から行えるため、メンテナンスが容易です。
  • 美しい磨き仕上げで汚れや腐食に強い

本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行のすべての連邦規制に準拠しています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法を含むすべての既知の定義に基づき、鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気式温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州健康安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。注:電気式温水器は、屋外または密閉されたプールエリア(塩素を含む)での使用は推奨または設計されていません。これらの条件では保証が無効となる場合があります。

プロポジション65に関する警告。カリフォルニア州在住の方へ:本製品には、カリフォルニア州においてがん、先天性欠損症、またはその他の生殖機能障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。詳しくはこちらをクリックしてください。

仕様
  • Model 1011.8HPS ADA vandal-resistant electric wall mounted water cooler shall include dual 18-gauge Type 304 polished stainless steel finish basins with integral swirl design, 14-gauge Type 304 high-polished stainless steel wall bracket, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, polished stainless steel finish back panel and louvered intrusion-proof grill, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" (3.2 cm) O.D. waste pipe. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 ) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5    REQUIRES MODELS 1011.8HPS, HCR8 & MTGFR.LG PURCHASED SEPARATELY.     FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    Single push button +$331, each additional +$107

技術仕様
  • Unique refhaws-h1011_8hps
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションWall Mounted Drinking Fountains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)39
  • 幅(inch)32
  • 奥行き(inch)19
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)56
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード22 47 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains