製品の公開
Model 1107.8B, Barrier-Free Chilled Wall-Mount Fountain
Haws Corporation

Model 1107.8B, Barrier-Free Chilled Wall-Mount Fountain

Google翻訳”,

モデル1107.8Bは、耐衝撃性に優れたADA電気式ウォータークーラーで、エンジニアリングステンレススチール製の外装に8 gph (30.3 L)の冷水性能を備えています。特許取得済みのステンレススチール製プッシュボタン式バルブアセンブリを採用し、前面から水流調整、カートリッジ、ストレーナーへのアクセスが可能です。この壁掛け式噴水は、棒鋼から機械加工された唯一のオールステンレススチール製バルブボディを採用しています。プッシュボタンアセンブリの前面から水流調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスでき、水流の高さ調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。

  • オプションで3000ガロンの水フィルターも利用可能(モデル6480)
  • 棒鋼から機械加工されたステンレス鋼バルブ本体のみ
  • 100%鉛フリーの水路
  • 耐破壊性部品には、バブラー、ボタン、排水口、底板が含まれます。
  • 14ゲージタイプ304ステンレス鋼構造と必要な特殊な取り付けフレームにより、しっかりとした頑丈な噴水が実現します。
  • グリルスロットは鋭いエッジを排除するように設計されており、ファンモーターと高容量コンプレッサーを破片から保護するためのフォームフィルターが裏打ちされています。
  • 低エネルギー消費で動作するように設計されたこのウォータークーラーは、長寿命が保証されています。
  • 一体型の長方形のボウルは、耐久性とメンテナンスのしやすさを重視して設計されています。
  • バルブ調整とカートリッジ交換が前面から行えるため、メンテナンスが容易です。
  • 美しいサテン仕上げで汚れや腐食に強い

本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気式温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州健康安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。注:電気式温水器は、屋外または密閉されたプールエリア(塩素使用)での使用は推奨または設計されていません。これらの条件では保証が無効となる場合があります。製品に含まれるもの:

  • 1107.8:噴水
  • HCR8:リモートチラー
  • MTGFR.7:マウントフレーム

プロポジション65に関する警告。カリフォルニア州在住者への警告:本製品には、カリフォルニア州において癌や先天性欠損症、その他の生殖機能障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。

仕様
  • Model 1107.8B ADA vandal-resistant electric wall-mounted water cooler shall include a 14-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basin, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head, and a polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainer. Unit shall also include a vandal-resistant bottom plate, satin stainless steel back panel and louvered intrusion-proof grill, and 1-1/4" NPT trap. Unit can be mounted to meet ADA or Child ADA specifications. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5.    FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331

技術仕様
  • Unique refhaws-H1107_8
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションWall Mounted Drinking Fountains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード22 47 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures