製品の公開
Flow800 heat recovery ventilator
Flow800 heat recovery ventilator
Flow800 heat recovery ventilator
Flow800 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow800 heat recovery ventilator

    Google翻訳”,
    高性能で静音性に優れたFlow800は、デザイナーや顧客のニーズを最大限に満たすよう設計されており、広い密閉空間で高い濾過性能と効果的な空気交換を実現します。Flow800 Steelは、露出設置用に白塗装のスチール製カバーにHRVユニットがネイティブに統合されており、天井取り付けと壁取り付けの両方に対応しています。多用途で設置が簡単なソリューションで、オフィス、学校、ホスピタリティ施設、共同スペースなど、高い換気率、音響快適性、建築との容易な統合が求められる、人が集まる環境向けに考案されています。Heltyシステム全体で採用されている直感的なユーザーインターフェースを備えたコントロールパネルにより、風量は300 m³/h(夜間モードの最小速度)から800 m³/h(過換気時の最大速度)までの6段階に調整可能です。503電気ボックス用のフラッシュマウント型コントロールパネルもアクセサリとしてご利用いただけます。エンタルピー熱交換器は 80% の熱交換効率を保証し、デュアル粗粒子 80% + ePM1 80% フィルター セットは PM10 の約 90% と PM2.5 の約 80% を捕捉し、室内環境に酸素を豊富に含んだ浄化された空気を供給します。
    技術仕様
    • Unique refFlow800
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収

    対応地域

    ヨーロッパ