製品の公開
Vacant/engaged fitting, 111XAH02-130
Vacant/engaged fitting, 111XAH02-130
Vacant/engaged fitting, 111XAH02-130
    HEWI

    Vacant/engaged fitting, 111XAH02-130

    Google翻訳”,
    DIN 18255 および EN 1906 に準拠した H テクノロジーの空き/使用中金具、ローズ付き、ステンレス鋼製。構成部品: レバーハンドル 111X... ステンレス鋼管 (1.4301) 製、直径 21.3 mm、肉厚 1.5 mm、段付きショルダーガイドと溝付き、レバーとスピンドルの追加固定用セットスクリュー M5、ドアリーフへの最適な力の伝達。レバーハンドルは EN 179 および DIN 18040 の規格に適合。ドアに予め組み立てられたベース部品にレバーハンドルをラッチするだけで簡単に取り付けられます。ラッチは分解ツールを使用して解除できます。ローズ: モデル 305.21X... および 306.23X...、305.21X... は、最適な腐食防止のために黒色の亜鉛/ニッケル表面を持つ複合合成材料とスチール製ローズ下部構造、統合されたスプリングアシスト拘束「ホールドアップ」モジュールを備え、左開きまたは右開きのドアに使用でき、ロックをサポートして耐久性を高めます。レバーハンドルの固定回転ベアリングは、自動的に全周ロックされ、5 mm ジャーナルは、弾性補償領域を備えたメンテナンスフリーのプレーンベアリングとして機能し、取り付けの不正確さの可能性を解消します。M5 ステンレス鋼ネジとスリーブの組み合わせによる隠し、緩まないネジ接合部、およびリーフ内に消えるピボット。四角いスピンドルまたはコインによる緊急開放と外側の占有ディスク (赤/白のインジケーター) を備えた WC バージョン。表面サテン仕上げ プロジェクトセグメント向けに設計およびテスト済み、ユーザーカテゴリはEN 1906 - クラス4、スピンドル8 - 8.5 mmのフィッティング、ユーザーカテゴリ:クラス4、耐久性:クラス7、ドア重量:分類指定なし、耐火性:クラス0、安全性:クラス1、耐腐食性:クラス4、防犯性:クラス0、デザインタイプ:A、持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref111XAH02-130
    • コレクションセットHardware
    • コレクションDoor fittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_36_59_25
    • Uniclass2015詳細Door lever handle sets
    • MasterFormat 2014 コード08 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
    • OmniClassNumber23-17 11 11 25
    • OmniClassタイトルDoor Accessories
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors