製品の公開
Adjustable mirror, 802-01-100R
Adjustable mirror, 802-01-100R
Adjustable mirror, 802-01-100R
    HEWI

    Adjustable mirror, 802-01-100R

    Google翻訳”,
    レンジ 802 LifeSystem 調節可能ミラー (レバーは右側) - 丸みを帯びたエッジと一体型の飛散防止機能を備えた長方形のクリスタルガラスミラー - 座った状態から 0 ~ 28° の間で簡単に傾斜を調整可能 - レバーは右側 - 幅 725 mm、高さ 741 mm、ミラーの奥行き 69 mm、壁とハンドルの間の有効距離 139 mm - グリップレールは高光沢クロムメッキ真鍮製、軸は研磨および陽極酸化処理されたアルミニウム製 (色 E6 EV1) - HEWI カラーチャートに準拠したポリアミド製の人間工学に基づいたハンドル付き - 非腐食性の HEWI 固定材が付属。
    技術仕様
    • Unique ref802-01-100R
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)741
    • 幅(mm)725
    • 奥行き(mm)172
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010550
    • ETIM 名Mirror
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors