製品の公開
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
    HEWI

    Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040

    Google翻訳”,
    化粧鏡 - 丸型、照明付き - 周囲にLEDライト、幅20mm - 片面が凹面鏡 - 5倍拡大 - 鏡の直径200mm、回転および傾斜可能 - フレックスLED 12V、約4.5ワット - 2色の光色、調整可能、温白色約3000ケルビンまたは冷白色約5700ケルビン - クロムメッキ金属フレーム - 鏡面直径160mm - 可動式ダブルジョイントアーム、長さ約400mm - ケーブルなしの直接接続、220-240V - 鏡の背面にオン/オフスイッチ - EMC指令2014/30/EUに準拠したCEおよびUKCAマーク - 保護クラスI、IP等級IP44 - この製品にはエネルギー効率クラスFの光源が含まれています - 壁面取り付け用、隠蔽式3点取り付け - 壁面取り付け直径100mm、奥行き約33 mm - 非腐食性HEWI取り付け材を含む - 高品質クロムメッキ - 200~240 Vの電圧、50~60 Hzのグリッド周波数の電源に適しています
    技術仕様
    • Unique ref950-01-26040
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)315
    • 奥行き(mm)234
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010550
    • ETIM 名Mirror
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors