製品の公開
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
Make-up mirror, 950-01-23040
    HEWI

    Make-up mirror, 950-01-23040

    Google翻訳”,
    化粧鏡 - 丸型、照明なし - クロムメッキの金属フレーム入り - 拡大率 x 3 - 鏡面直径 220 mm - 可動式ストレートアーム付き、長さ 55 mm - 全奥行き 113 mm - 壁掛け用、隠し 3 点固定 - 壁面接続部直径 60 mm、深さ 10 mm - 耐腐食性 HEWI 固定材付属 - 高品質クロムメッキ
    技術仕様
    • Unique ref950-01-23040
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)237
    • 幅(mm)202
    • 奥行き(mm)110
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010550
    • ETIM 名Mirror
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors