製品の公開
LED Adjustable mirror, motorised, 801-01-501
LED Adjustable mirror, motorised, 801-01-501
LED Adjustable mirror, motorised, 801-01-501
LED Adjustable mirror, motorised, 801-01-501
    HEWI

    LED Adjustable mirror, motorised, 801-01-501

    Google翻訳”,
    シリーズ 801 LED 傾斜ミラー、電動式 - 斜めのエッジが付いた長方形の照明付き複合ミラー - 左右両側に飛散防止機能と LED 照明を内蔵 - 電動ミラーは最大 28° 傾斜可能で、立った状態でも座った状態でも使用可能 - 壁取り付け用 - 高品質アルミニウム製 LED ライト プロファイル 2 つ付き、ミラーの背面に取り付け - 光の色は温白色から冷白色 (約 3000 - 6500 ケルビン) まで調整可能、合計出力約 120 mAh。 10ワット - 無段階調光可能 - メンテナンスフリーのワイヤレス壁スイッチで制御 - ワイヤレス壁スイッチは、粘着式マウントで壁に自由に配置することも、電気設備の55 mmフレームに統合することもできます - メモリ機能:最後に選択した照明設定が保存され、次回使用できます - LEDとバラストは保護されており、保護クラスII、定格IP44 - ミラー:幅599 mm、高さ540 mm、厚さ6 mm - 合わせガラス製ミラー - この製品には、エネルギー効率クラスEの光源が含まれています - EMC 2014/30/EUに準拠したCEおよびUKCAラベル - 主電源電圧100~240 V、主電源周波数50~60 Hz(米国では277 V)の電力網に適しています
    技術仕様
    • Unique ref801-01-501
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)540
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)69
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010550
    • ETIM 名Mirror
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors