製品の公開
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26001
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26001
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26001
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26001
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26001
    HEWI

    Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26001

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    化粧鏡 - 丸型、照明付き - 周囲に LED ライト、幅 20 mm - 片面が凹面鏡 - 5 倍拡大 - 鏡の直径 200 mm、回転および傾斜可能 - フレックス LED 12 V、約 3 ワット - 2 つの光色、調整可能、温白色 約 3000 ケルビンまたは冷白色 約 5700 ケルビン - クロムメッキ金属フレーム - 鏡面直径 160 mm - 可動式ダブルジョイントアーム、長さ約 400 mm - ケーブルなしの直接接続、220-240 V - 鏡の後ろにオン/オフスイッチ - EMC 指令 2014/30/EU に準拠した CE および UKCA マーク - 保護クラス I、IP 定格 IP44 - この製品にはエネルギー効率クラス F の光源が含まれています - 壁掛け用、隠蔽 3 点取り付け - 壁取り付け直径 100 mm、奥行き約33 mm - 非腐食性HEWIアタッチメント材を含む - 高品質クロムメッキ - マットブラック表面 - 100~240 Vの電圧、50~60 Hzのグリッド周波数の電源に適しています
    技術仕様
    • Unique ref950-01-26001
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)315
    • 奥行き(mm)234
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010550
    • ETIM 名Mirror
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors