製品の公開
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
4LDR 4" Lite Downlight – Round
    H.E. Williams, Inc.

    4LDR 4" Lite Downlight – Round

    Google翻訳”,

    特徴

    • 新築工事やリフォーム工事において、簡単かつ迅速な設置が可能
    • 断熱材との直接接触に対応
    • 頑丈な取り付けスプリングが器具をしっかりと固定します
    • 最大120 lm/Wの高い効率で、より大きな省エネルギー効果を実現
    • トリム上部のディフューザーは均一性を高め、眩しさを最小限に抑えます。
    • 低UGRはLEEDおよびWELLの要件を満たしています。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • アメリカ製®
      仕様
      • Heat Sink: 

        • Aluminum.

        Trim: 

        • Low-iridescent anodized aluminum with 1/2″ standard flange and diffuse polycarbonate lens at top of open reflector. Semi-specular finish standard.

        Electrical: 

        • High-quality mid-power LED boards. L70 >70,000 hours. 25ºC max ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting: 

        • Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Compatible with ø5″ ceiling cutout. Heavy-duty mounting springs accommodate ceiling thicknesses from 1/2″ - 2-1/2″. Provided with 15″ plenum-rated cable. New construction mounting pan accessory available. For remodel installations, the minimum plenum height from the top of 5/8″ sheetrock is 6-1/4″. Weight 2.25 lbs.

        Listings

        • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0.
        • Suitable for wet location under covered ceiling.
        • IC-rated for direct contact with insulation standard (must specify I mounting for L30 lumen stop).
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american

        Warranty

          • 5-year limited warranty, see details
        技術仕様
        • Unique ref4ldr-4-lite-downlight-round
        • コレクションセットIndoor Luminaires
        • コレクションDownlights
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2026-04-10
        • エディション1
        関連
        • 主なマテリアルメタル
        • 設計国アメリカ合衆国
        • 製造国アメリカ合衆国
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
        • IFC分類照明設備
        • Uniclass2015コードEF_70_80
        • Uniclass2015詳細Lighting
        • MasterFormat 2014 コード26 51 13
        • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
        • OmniClassNumber23-35 47 11
        • OmniClassタイトルLighting Fixtures