製品の公開
8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND
8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND
8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND
    H.E. Williams, Inc.

    8DR 8″ DOWNLIGHT – ROUND

    Google翻訳”,

    特徴

    • 高天井アプリケーション向けの高出力照明
    • ビーム角度は 35 度狭角から 65 度広角まで調整可能
    • 新しい建設用取り付けパン、IC 定格、またはパンなしの改造キットが利用可能
    • 9種類の仕上げを備えたオープンリフレクターがインテリアスタイルを引き立てます
    • 現代的なデザインは、柔らかな天井の外観を実現するグレアフリーの照明を提供します。
    • 傾斜アダプターはアーチ型天井に対応します
    • 部屋から完全にアクセス可能
    • 天井下の取り付けアームを簡単に調整して、さまざまな天井の厚さに適応できます。
    • PoE対応の設備と制御装置を備えた、拡張性に優れたデータ駆動型のスマートビルディングを実現します。
    • 調整可能な白色光を使用した適応型の個別照明で人間中心設計をサポートします
    • 温かみのある調光技術で、白熱灯の心地よく心地よい輝きを再現します。
    • バイ・アメリカン法準拠
    • ワイヤレスのインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
    • アメリカ


    仕様
    • Housing

      Die-cast aluminum trim housing with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Swing-out mounting arms field adjust for ceiling thickness from 1/2″ – 1-7/16″, additional ceiling thicknesses available.

      Open Reflector

      Low-iridescent anodized aluminum with 1/2″ flange. Clear semi-specular finish standard.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90>55,000 hours. Estimated L70 = 200,000 hours.

      Mounting

      Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Remodel kit option includes receiver bracket hardware. Minimum 24″ O.C. marked spacing required for L60 - L80 lumen packages.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
      • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
      • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
      • RoHS compliant.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique ref8dr-downlightround
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションDownlights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米