製品の公開
AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL
AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL
AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL
    H.E. Williams, Inc.

    AP ARCHITECTURAL CURVED PANEL

    Google翻訳”,

    特徴

    • 2つのデザイン選択が美的ディテールを生み出す
    • 緩やかなカーブを描く開口部が、柔らかく均一な照明を提供します。
    • 奥行き3-3/4インチの薄型設計で、浅いプレナム用途に最適
    • シームレス設計により光漏れを防ぎます
    • 工具不要で簡単に設置できます
    • PMMAレンズは紫外線による黄変のリスクを軽減します
    • オプションの表面実装キットは連続性を維持します
    • 絶縁体との直接接触に対するIC定格
    • 照明器具ハウジング背面にクイックワイヤアクセスプレートがあり、電源を簡単に接続できます。
    • 1x4、2x2、2x4のサイズをご用意しています。
    • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
    • 低UGRはLEEDおよびWELLの要件を満たしています
    • DLC準拠
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
    • アメリカ製®
      仕様
      • Housing

        Die-formed steel with extruded aluminum side rails.

        Optics

        PMMA light guide panel, edgelit (2x2 & 2x4), backlit (1x4).

        Finish

        Non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L80 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Surface mount and drywall kit accessories available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • IP5X rated.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
        • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited fixture warranty, see details
      技術仕様
      • Unique refap-architecturalcurved-panel
      • コレクションセットIndoor Luminaires
      • コレクションRecessed
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-06-18
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
      • IFC分類照明設備
      • Uniclass2015コードEF_70_80
      • Uniclass2015詳細Lighting
      • MasterFormat 2014 コード26 51 13
      • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures