製品の公開
AVX VANDAL-RESISTANT WRAP
H.E. Williams, Inc.

AVX VANDAL-RESISTANT WRAP

Google翻訳”,

特徴

  • 学校、廊下、階段、寮、更衣室、または破壊行為が発生しやすい場所に最適です。
  • 過酷な環境向けにIK10規格に準拠
  • 頑丈な船舶用グレードのアルミニウム製ハウジング、ダイキャスト製エンドキャップ、耐衝撃性ポリカーボネートレンズにより、強度と耐久性が向上しています。
  • 不正開封防止用の8番スネークアイネジが付属しており、破壊行為から保護します。
  • 階段や人通りの少ない場所で使用できるオプションの在室センサーをご用意しています。
  • 表面、壁面、ペンダント、または耐破壊性コーナーマウント用に設計されています。
  • 壁面取り付け用途においてADA(米国障害者法)に準拠
  • 一体型アライメントピースにより、簡単に列取り付けが可能
  • 複数の調光プロトコルが利用可能
  • 長さは2フィート、4フィート、8フィートからお選びいただけます。
  • 6種類の標準仕上げオプションと豊富なカスタムカラーの選択肢が、あらゆる空間の建築要素を引き立てます。
  • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
  • 連続列取り付け用のクイックコネクト配線オプション
  • 調整可能な白色光を用いた、適応型で個別化された照明により、人間中心設計をサポートします。
  • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
  • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
  • アメリカ製®
    仕様
    • Housing

      Marine grade aluminum. Extruded housing with die-cast end caps.

      Shielding

      UV stabilized polycarbonate lens, .150″ thick with .040″ matte white acrylic underlay to minimize pixelation.

      Reflective Surfaces

      92% minimum average reflective white powder coat on interior components.

      Finish

      Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). Listed for 25ºC ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

      Mounting

      Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
      • ADA compliant in wall mount applications.
      • IK10 rated
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique refavx-vandalresistantwrap
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションVandal Resistant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米