製品の公開
AX2WUD 2″ WALL MOUNT ARCHITECTURAL UP/DOWN
AX2WUD 2″ WALL MOUNT ARCHITECTURAL UP/DOWN
    H.E. Williams, Inc.

    AX2WUD 2″ WALL MOUNT ARCHITECTURAL UP/DOWN

    Google翻訳”,

    特徴

    • 洗練された直線的なADA準拠デザインは、すっきりとしたラインとスリムなスタイルが特徴です。
    • わずかに湾曲したレンズが、光り輝くエッジと滑らかな照明を生み出します。
    • オフィス、廊下、会議室、医療施設などで使用できる魅力的な直接照明器具。
    • 吊り下げ式と壁掛け式は、デザインの柔軟性と連続性を高めます。
    • 長さは2フィート、4フィート、8フィートからお選びいただけます。
    • 6種類の標準仕上げオプションと豊富なカスタムカラーの選択肢が、あらゆる空間の建築要素を引き立てます。
    • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
    • アメリカ製®
      仕様
      • Housing

        Extruded aluminum.

        Shielding

        Frosted acrylic lens.

        Finish

        Matte, smooth silver sparkle (ALUM) standard. All other colors default to textured finish. Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 60,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Wall.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • ADA Compliant.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      技術仕様
      • Unique refax2wud-wallmountarchitecturalupdown
      • コレクションセットIndoor Luminaires
      • コレクションMedical
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-06-18
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
      • IFC分類照明設備
      • Uniclass2015コードEF_70_80
      • Uniclass2015詳細Lighting
      • MasterFormat 2014 コード26 51 13
      • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures