製品の公開
GL LOW-PROFILE INDUSTRIAL
GL LOW-PROFILE INDUSTRIAL
    H.E. Williams, Inc.

    GL LOW-PROFILE INDUSTRIAL

    Google翻訳”,

    特徴

    • 奥行きが4インチ未満の浅い器具は、天井近くに器具を設置することでスペースを最大限に活用でき、資材運搬機器による損傷を軽減します。
    • 狭い配光とアップライトオプションにより、カスタマイズされたパフォーマンスを実現します。
    • 配線が簡単にできるクイックワイヤアクセスプレート
    • 最大限の放熱を実現するアルミニウム製ハウジング
    • 暗い天井を照らすためのアップライトモジュールが利用可能です。
    • HEオプションは最大188 lm/Wの優れた効率を実現します
    • 過酷な環境向けの高環境対応オプション
    • ピアノヒンジとスチール製ドアフレームのオプション
    • オプションのワイヤーガードは保護性能をさらに高めます
    • 様々な取り付けオプション
    • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
    • アメリカ製®
      仕様
      • Housing

        Die-formed aluminum housing.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L80 > 72,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 40°C maximum ambient operating temperature standard. 60°C max when specified with HA option. 25°C max when specified with alternate drivers. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. Indoor applications only.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      技術仕様
      • Unique refgl-lowprofile-industrial
      • コレクションセットIndoor Luminaires
      • コレクションHighbays
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2026-02-27
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
      • IFC分類照明設備
      • Uniclass2015コードEF_70_80
      • Uniclass2015詳細Lighting
      • MasterFormat 2014 コード26 51 13
      • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures