製品の公開
GP Performance High Bay
GP Performance High Bay
GP Performance High Bay
    H.E. Williams, Inc.

    GP Performance High Bay

    Google翻訳”,

    特徴

    • 魅力的でコンパクトな工業デザインと革新的なモジュール式ヒートシンク構造
    • 空気の流れと冷却効果を最大限に高めるため、アルミ製ヒートシンクを備えた開放構造を採用しています。
    • 高天井および低天井用途向けに、拡張可能な設置面積と可変出力を実現。
    • クリアレンズとディフューズレンズのオプション
    • 狭域、中域、広域の分布に対応した、カスタマイズされたパフォーマンス
    • 最大140 lm/Wの高性能
    • 独自設計のアップライトデザインで、暗い天井を解消します。
    • 耐久性に優れ、最高周囲温度は65℃です。
    • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • アメリカ製®
      仕様
      • Housing

        Aluminum and steel construction.

        Finish

        Nickel and textured black powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. Painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. Surge protection >6kV. L70 >54,000 hours. -35°C – 65°C ambient operating temperature, lumen restrictions apply. 45°C maximum ambient operating temperature when specified with EM battery. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. Surface mount kit available. Indoor applications only.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      技術仕様
      • Unique refgp-performance-high-bay
      • コレクションセットIndoor Luminaires
      • コレクションHighbays
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-10-16
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
      • IFC分類照明設備
      • Uniclass2015コードEF_70_80
      • Uniclass2015詳細Lighting
      • MasterFormat 2014 コード26 51 13
      • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures