製品の公開
MCT AMBER MEDICAL CLEAN ROOM TROFFER
H.E. Williams, Inc.

MCT AMBER MEDICAL CLEAN ROOM TROFFER

Google翻訳”,

特徴

  • 590nmアンバーLEDは、光に弱い用途に安全な照明を提供します。
  • 厳しい環境に対応するIP65およびISO 5、クラス100定格
  • スプラッシュゾーンおよび非食品ゾーン設定用のNSF / ANSI 2認定
  • 密閉セルフォーム、ハウジングと天井間のNSF認定ガスケット
  • シーム溶接された器具ハウジングとドアフレームは感染制御環境向けに設計されています
  • 滑らかな表面のドア枠とレンズ素材により、清掃とメンテナンスが簡単になります。
  • オプションのMIL-STD-461Gは放射および伝導放出規制に準拠しています
  • 抗菌仕上げにより、危険な微生物、カビ、細菌の増殖を抑制します。
  • 最大132 lm/Wの高性能
  • オプションの不正開封防止ネジでドア枠を固定
  • 断熱材との直接接触に耐えられる
  • 1x4、2x2、2x4のサイズをご用意
  • オプションのトリプルガスケットが汚染物質の侵入を防ぎます
  • すべての部品は製造後に塗装され、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制します。
  • バイ・アメリカン法準拠
  • アメリカ製
仕様
  • Housing

    20-gauge die-formed, seam-welded C.R.S. Aluminum and stainless steel options available.

    Door Frame

    One-piece 20-gauge seam-welded C.R.S. Secured from one side with stainless steel safety cables. Attached to fixture using captive, stainless steel screws.

    Shielding

    Choice of frosted acrylic lens with smooth clear acrylic or polycarbonate underlay.

    Finish

    92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). Available with amber LEDs only, or amber and white LEDs. Dedicated driver for each color included to allow dimming of the two circuits individually.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1-1/2″ grid standard. Drywall flange type available.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for wet location under covered ceiling.
    • IC-rated for direct contact with insulation, lumen restrictions apply.
    • IP65 rated
    • ISO 5, Class 100 rated
    • NSF/ANSI 2
    • Complies with MIL-STD-461G with DIM or DRV drivers.
    • City of Chicago Environmental Air approved (not available when specified with NSWH)
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited fixture warranty, see details
技術仕様
  • Unique refmct-ambermedicalcleanroom-troffer
  • コレクションセットIndoor Luminaires
  • コレクションMedical
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 医療照明
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米