製品の公開
MDS Medical Surgical Troffer
MDS Medical Surgical Troffer
MDS Medical Surgical Troffer
    H.E. Williams, Inc.

    MDS Medical Surgical Troffer

    Google翻訳”,

    特徴

    • 手術室の周囲から補助照明を提供します
    • 手術エリアと準備作業エリアの間の厳しいコントラストを軽減
    • オプションのトリプルガスケットが汚染物質の侵入を防ぎます
    • 複数の配光オプションにより、アプリケーション固有の効果的な照明パフォーマンスを実現
    • 滑らかな表面のドア枠とレンズ素材により、掃除が簡単
    • オプションのグリーン回路により、手術室スタッフの視覚明瞭性が向上し、ビデオスコープ手術中の目の疲労が軽減されます。
    • 15/16インチ、1-1/2インチ、2インチのフェイスTバーを使用する病院や医療施設専用に設計されています。
    • 抗菌仕上げにより、危険な微生物、カビ、細菌の増殖を抑制します。
    • 手術室の残りの部分に均一な周囲照明を供給します
    • 最大129 lm/Wの高性能
    • 器具ハウジングの背面にあるクイックワイヤアクセスプレートにより、入力電源を簡単に接続できます。
    • 1x4、2x2、2x4のサイズをご用意
    • すべての部品は製造後に塗装され、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制します。
    • PoE対応の設備と制御により、拡張性に優れたデータ駆動型のスマートビルディングを実現します。
    • 調整可能な白色光を使用した適応型の個別照明で人間中心設計をサポートします
    • アメリカを建設し、アメリカで買い、アメリカで買う法に準拠
    • アメリカ製


    仕様
    • Housing

      20-gauge die-formed C.R.S.

      Door Frame

      .050″ extruded aluminum, flat with mitered corners. Fully enclosed spring-loaded cam latches and T-type hinges. Door frame and lens are grounded to the fixture housing.

      Shielding

      One-piece frosted acrylic, pattern #12, .125′′ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white anti-microbial powder coating bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1-1/2″ grid standard. (4) Earthquake clips provided. Drywall flange type available.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique refmds-medical-surgical-troffer
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションMedical
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 医療照明
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米