製品の公開
PT SHALLOW PLENUM TROFFER
PT SHALLOW PLENUM TROFFER
    H.E. Williams, Inc.

    PT SHALLOW PLENUM TROFFER

    Google翻訳”,

    特徴

    • クイックシップで入手可能
    • 超薄型2-3/8インチでプレナムスペースを最小限に抑えます
    • 部屋側からのアクセス
    • 均一な周囲照明
    • コンパニオンサーフェスと改造キットが連続性を維持
    • オプションの抗菌仕上げにより、危険な微生物、カビ、細菌の増殖を抑制します。
    • 最大134 lm/Wの高性能
    • 断熱材との直接接触に耐える
    • 耐久性の高いCRS構造
    • 円形または四角形の拡散リブ付きアクリルレンズオプションで空間を彩ります
    • 器具ハウジングの背面にあるクイックワイヤアクセスプレートにより、入力電源を簡単に接続できます。
    • 1x4、2x2、2x4のサイズをご用意
    • すべての部品は製造後に塗装され、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制します。
    • PoE対応の設備と制御装置を備えた、拡張性に優れたデータ駆動型のスマートビルディングを実現します。
    • 調整可能な白色光を使用した適応型の個別照明で人間中心設計をサポートします
    • DLC準拠
    • バイ・アメリカン法準拠
    • ワイヤレスのインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
    • BIOS®最先端の LED 白色光サーカディアン ソリューションを搭載可能
    • アメリカ製


    仕様
    • Housing/Reflector

      Precision die-formed 22-gauge C.R.S.

      Shielding

      Diffuse ribbed acrylic.

      Finish

      Highly reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L80 >60,000 hours.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall kit accessories available for flange applications, shipped separately.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique refpt-shallowplenumtroffer
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションTroffers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures