ボタン ガラス 手すりは、適切な構造取り付け面に側面取り付けするように設計され、「ガラスの壁」のような印象を与える工学的な手すりシステムです。
ガラス手すりは、通常、歩行面から42インチ(約102cm)の高さがあり、平面または階段の支柱にポイントまたはボタンで取り付けられます。ボタン取り付け部より上のガラスの実際の高さは48~52インチ(約120~130cm)程度であるため、ガラスは構造的に堅牢で、法令を満たし「十分に安全」である必要があります。高さの関係で、ガラスの厚さはモノリシック構造では3/4インチ(約90cm)、PVBまたはSGPラミネート構造では13/16インチ(約3.7~4.7cm)となります。
通常、ボタンは垂直方向に 7 インチ離れているため、ストリンガーまたは取り付け面はこの寸法に適合する適切なサイズにする必要があります。
ガラス手すりにはステンレス製の階段用アシストレールが付属しており、各種トップキャップを装着できるほか、オプションでキャップなしのガラストップも使用できます。
推奨される取り付け面の寸法を決定するには、当社の標準詳細を参照してください。
当社のボタンガラス手すりシステムがあなたのプロジェクトにどのように機能するかをご覧になりたい場合は、お問い合わせください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |