製品の公開
Interna-Rail® Klear Glass Railing System
Hollaender

Interna-Rail® Klear Glass Railing System

Google翻訳”,

HollaenderのKLEAR™ガラス手すりシステムは、建築家やオーナーにガラス手すりシステムの選定や設計における新たな選択肢を提供します。KLEAR™には、以下の2つの非常に魅力的な特徴があります。

  • 透明性
  • 可視性

このシステムでは、高さ要件の 42 インチまでガラス充填材を使用し、ガラスにトップ キャップがありません。ガラスは上部と下部ではなく柱で保持されるため、システム内の水平レールの数が最小限に抑えられ、可視性が最大限に高まります。

支柱は、水平、傾斜路、階段の手すりの歩行面から 36 インチ上にグラブ レールまたは手すりが取り付けられています。

構造的な完全性を維持しながら、トップキャップのないこのガラス手すりは、競合の手すりシステムよりも優れた視認性を提供します。

技術仕様
  • Unique refinterna-rail-klear-glass-railing-system
  • コレクションセットRailings
  • コレクションKLEAR™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
  • IFC分類手すり
  • UNSPSC名称Rails
  • UNSPSC301031
  • Uniclass2015コードPr_25_30_36_03
  • Uniclass2015詳細Aluminium handrails
  • MasterFormat 2014 コード10 26 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルProtective Corridor Handrails
  • OmniClassNumber23-17 25 13
  • OmniClassタイトルHandrails

対応地域

北米
アメリカ合衆国