製品の公開
Interna-Rail® Decorative Railing System with Variety of Metal Infill Panel Options
Hollaender

Interna-Rail® Decorative Railing System with Variety of Metal Infill Panel Options

Google翻訳”,

Interna-Rail®アルミ製手すりシステムは、洗練されたデザインと堅牢性、そして耐久性を備えています。インラインフィッティングにより、このアルミ製手すりシステムは簡単に設置でき、印象的な建築的外観を実現します。オフセットパネルアタッチメントにより、途切れることのないインフィルパネル手すりシステムを実現し、建築家はパネルデザインを際立たせることができます。

Interna-Rail アルミ手すりの特長と利点は次のとおりです。

  • インラインフィッティングで簡単に設置可能
  • 滑らかな建築的外観を実現
  • フィッティングベースのシステムにより、現場での再構成オプションが可能
  • 10~24フィートのプレハブセクションで出荷され、専門の作業員でなくても簡単に設置できます。
  • スチール製の手すりに比べて、非常に耐腐食性が高く、メンテナンスの手間も少ない

Interna-Rail® は、ガラスや樹脂の充填パネル、およびさまざまなタイプの金属充填パネル用に設計されており、構造強度と寸法に関する IBC コードに準拠する必要があるすべての手すり用途に使用されます。

技術仕様
  • Unique refinterna-rail-with-metal-infill-panels
  • コレクションセットRailings
  • コレクションInterna-Rail®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-09-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
  • IFC分類手すり
  • Uniclass2015コードPr_25_30_36
  • Uniclass2015詳細Handrails
  • MasterFormat 2014 コード05 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
  • OmniClassNumber23-17 25 13
  • OmniClassタイトルHandrails