製品の公開
Interna-Rail® Decorative Railing System with Vertical Picket Infill
Interna-Rail® Decorative Railing System with Vertical Picket Infill
Interna-Rail® Decorative Railing System with Vertical Picket Infill
Interna-Rail® Decorative Railing System with Vertical Picket Infill
Interna-Rail® Decorative Railing System with Vertical Picket Infill
Interna-Rail® Decorative Railing System with Vertical Picket Infill
Interna-Rail® Decorative Railing System with Vertical Picket Infill
    Hollaender

    Interna-Rail® Decorative Railing System with Vertical Picket Infill

    Google翻訳”,

    Interna-Rail®アルミ製手すりシステムは、洗練されたデザインと堅牢性、そして耐久性を備えています。インラインフィッティングにより、このアルミ製手すりシステムは簡単に設置でき、印象的な建築的外観を実現します。オフセットパネルアタッチメントにより、途切れることのないインフィルパネル手すりシステムを実現し、建築家はパネルデザインを際立たせることができます。

    Interna-Rail アルミ手すりの特長と利点は次のとおりです。

    • インラインフィッティングで簡単に設置可能
    • 滑らかな建築的外観を実現
    • フィッティングベースのシステムにより、現場での再構成オプションが可能
    • 10~24フィートのプレハブセクションで出荷され、専門の作業員でなくても簡単に設置できます。
    • スチール製の手すりに比べて、非常に耐腐食性が高く、メンテナンスの手間も少ない

    Interna-Rail® は、ガラスや樹脂の充填パネル、およびさまざまなタイプの金属充填パネル用に設計されており、構造強度と寸法に関する IBC コードに準拠する必要があるすべての手すり用途に使用されます。

    技術仕様
    • Unique refinterna-rail-with-pickets
    • コレクションセットRailings
    • コレクションInterna-Rail®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-09-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_25_30_36
    • Uniclass2015詳細Handrails
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 13
    • OmniClassタイトルHandrails

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国