ポストおよび壁取り付け式手すりは、SUS304またはSUS316ステンレス鋼からお選びいただけます。ステンレス鋼は、溶接なしの機械式T字接続システムまたは溶接接続システムからお選びいただけます。標準の研磨はNo.4ですが、その他の研磨もご用意しております。
支柱: 304 または 316 SS、1 ½” IPS (48.2 mm OD)、0.120” 壁。
レール: 304 または 316 SS、1 ½” IPS (48.2 mm OD)、0.080” 壁。
継手: 機械式 (非溶接) T 型継手、655-8 ステンレス鋼。
ベースフランジ:ステンレス鋼。
留め具:ステンレス鋼304合金。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |