VISION™手すりシステムは、アルミニウムとステンレススチールの両方でご利用いただけます。VISIONシステムは、インフィルパネルを支える「インライン」クリップを採用しています。標準のインフィルはガラスですが、ワイヤーメッシュやパンチングデザインのステンレススチール製インフィルもご用意しています。標準は304ステンレススチール、オプションで316ステンレススチールをご用意しています。アクリルやその他のカスタムインフィル材もご用意しています。ガラスまたはその他のインフィルパネルは、4つの丸型パネルクリップで固定されます。ガラスパネルには、下部の2つのクリップ用の穴が開いています。ガラスインフィルは、3/8インチモノリシックガラスまたは7/16インチラミネートガラスからお選びいただけます。オプションで、階段用または水平手すり用のアシストレール(アルミニウム製とステンレススチール製)もご用意しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |