製品の公開
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
    アーカイブ

    H3 door

    Used both in the tertiary and the industrial sectors, this door with multiple fillings, held in place with aluminium or PVC beads, has unlimited possibilities.
    仕様
    • Std dimensions
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Surface-mounted rail

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Fillings held with strips
      Full - Half-glazed - Glazed

    技術仕様
    • Unique refH3
    • コレクションセットPortes
    • コレクションPorte aluminium
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)1030
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors