製品の公開
LIGHT SBR 2 117 3W 230V 4000K
LIGHT SBR 2 117 3W 230V 4000K
    Ideal Standard

    LIGHT SBR 2 117 3W 230V 4000K

    Google翻訳”,
    ミラー用ランプ-LEDランプ
    仕様
    • Lampada a LED con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 3 W Tc (k) 4000, φLm 140
    技術仕様
    • Unique refT3248
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBathroom Mirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-05
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 正味重量(kg)0.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明
    • UNSPSC名称Projection lamps
    • UNSPSC45111602
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps