製品の公開
JANSEN Art'System 50 window
JANSEN Art'System 50 window
JANSEN Art'System 50 window
JANSEN Art'System 50 window
    Jansen AG

    JANSEN Art'System 50 window

    Google翻訳”,

    JANSEN Art'System 50は、窓や窓付きドア用の非断熱プロファイルシステムです。元々はフランス市場向けのソリューションとして開発されたこの魅力的なプロファイルは、Jansenによって14351-1に準拠した試験と承認を受けたシステムへと拡張されました。JANSEN Art'System 50は、古い建物の改修用に特別に開発され、建物の外観に高い要求が課せられる指定建造物に特に適しています。JANSEN Art'System 50を使用すると、既存のユニットとほぼ同じ内開き窓や窓付きドアを製作できます。しかし、JANSEN Art'System 50は、極めて狭い面幅を持つ革新的で省スペースなプロファイルシステムとして、持続可能な計画に基づいた新築建築でもその強みを発揮できます。JANSEN Art'System 50の狭いプロファイル面幅は、狭いフレームに大きなガラス面を設けたいという現代の建築家の要望を満たします。

    仕様
    • 01-01-01-02

    技術仕様
    • Unique refJansen_Art_System_window
    • コレクションセットUninsulated steel systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-20
    • エディション4
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_83
    • Uniclass2015詳細Steel window units
    • MasterFormat 2014 コード08 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 13
    • OmniClassタイトルMetal Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows