製品の公開
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Primo 60 window

    Google翻訳”,

    わずか60mmの設置深さで、断熱性の高いスチール製プロファイルは優れた断熱性能を発揮し、環境に配慮した持続可能な建築に大きく貢献します。同一のプロファイル断面を採用することで、JANSEN JANISOL Primo 60の組み立てと製造、およびJANSEN JANISOL 60システムとの組み合わせが簡素化されます。

    仕様
    • 01-01-02-02

    技術仕様
    • Unique refJansen_Janisol_Primo_window
    • コレクションセットInsulated steel systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-17
    • エディション3
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_83
    • Uniclass2015詳細Steel window units
    • MasterFormat 2014 コード08 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 13
    • OmniClassタイトルMetal Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows