製品の公開
JANSEN CONNEX bloc window
JANSEN CONNEX bloc window
JANSEN CONNEX bloc window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX bloc window

    Google翻訳”,

    新しいCONNEXブロックの木製/金属窓のフレームの狭い面により、光があふれる空間が確保されます。 CONNEX ブロックは内側に木材を使用することで快適な室内環境に貢献しますが、外側はアルミニウムの表面で保護されています。 CONNEX ブロックを使用すると、木製/金属窓のシステム ファミリが別の優れた製品によって拡張されます。実証済みのキューブ システムは、いくつかの手順で拡張してブロック システムを構成できます。これを行うには、外枠、ガラスバー、ガラスパッド、クリップの 4 つの追加コンポーネントのみが必要です。木の輪郭は変わらず、CONNEX ブロックはさらに実用的な利点を提供します。

    仕様
    • 03-10-01-01

    技術仕様
    • Unique refJansen_CONNEX_bloc_window
    • コレクションセットWood-Metal systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_96
    • Uniclass2015詳細Wood window units
    • MasterFormat 2014 コード08 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 15
    • OmniClassタイトルWood Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows