製品の公開
JANSEN CONNEX cito window
JANSEN CONNEX cito window
JANSEN CONNEX cito window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX cito window

    Google翻訳”,

    個々の窓用に特別に開発された木と金属のシステムは、細いフレームの輪郭とエレガントな輪郭の顔で魅力的です。視覚的に同一の最新プロファイルは、CONNEX システム ファミリにシームレスに追加されるため、建物の内側と外側から均一な外観が保証されます。新築、改修、改築のいずれの場合でも、CONNEX cito フレームの狭い面幅により、光があふれる空間が確保されます。窓ガラスが外側から取り付けられているため、目に見えるネジ止めされた窓ガラスバーを省略できます。ガラスパネルは非常に大きくて重いことが多いですが、問題なく外側から取り付けることができます。さらに、同じ要素内で固定照明や木製窓と簡単に組み合わせることができる、バリアフリーの窓とドアのソリューションを作成することもできます。

    仕様
    • 03-10-01-04

    技術仕様
    • Unique refJansen_CONNEX_cito_window
    • コレクションセットWood-Metal systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_96
    • Uniclass2015詳細Wood window units
    • MasterFormat 2014 コード08 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 15
    • OmniClassタイトルWood Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows