製品の公開
JANSEN CONNEX cube window
JANSEN CONNEX cube window
JANSEN CONNEX cube window
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX cube window

    Google翻訳”,

    CONNEX cube ウッド/メタル ウィンドウは、天然素材としての木材の利点とアルミニウム外皮の優れた耐候性を組み合わせています。窓の外観は魅力的で、内側には木材が居心地の良い雰囲気を作り出しています。陽極酸化処理またはペイントコーティングされた外部アルミニウム仕上げは、個々のクライアントの要件に適合させることができます。CONNEX キューブ システムは、断熱性と遮音性に関する最も厳しい要件を満たします。木と金属の窓のある家はすべて、冬には「暖かい服装」をしており、暖房はゆっくりと作動します。 CONNEX キューブ ウィンドウは、有利な価格/性能比を提供します。実質的にメンテナンスが不要で、耐用年数が長くなります。

    仕様
    • 03-10-01-02

    技術仕様
    • Unique refJansen_CONNEX_cube_window
    • コレクションセットWood-Metal systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_96
    • Uniclass2015詳細Wood window units
    • MasterFormat 2014 コード08 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 15
    • OmniClassタイトルWood Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows