製品の公開
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
JANSEN JANISOL  60 fire protection window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 fire protection window

    Google翻訳”,

    JANSEN JANISOL 60防火窓は、窓や固定ガラス用、そしてドアや固定ガラス用のシステムも含め、防火製品ラインナップを充実させています。このシステムは、窓用途では耐火等級E/EW45、固定ガラス用途ではE/EW30を満たしています。窓の設置奥行きは、窓枠の場合は60mm、窓枠の場合は64mmで、JANSEN JANISOL 60窓と同じ表面形状です。また、シンプルで効率的な加工性も特長です。

    仕様
    • 01-01-04-01

    技術仕様
    • Unique refJansen_Janisol_1_fire_protection_window
    • コレクションセットSmoke and fire protection steel systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-30
    • エディション4
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
    • IFC分類
    • ETIM コードEC003536
    • ETIM 名Window (complete with frame)
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_83
    • Uniclass2015詳細Steel window units
    • MasterFormat 2014 コード08 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 27 11
    • OmniClassタイトルFire Rated Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows