製品の公開
JANSEN JANISOL 2 60 FP Sliding door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Sliding door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Sliding door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 2 60 FP Sliding door

    Google翻訳”,

    特に細身のフレーム プロファイルを備えた総合的なスライド式防火扉システムは、機能面だけでなく美学面でも魅力的です。ドア プロファイル システムは、EN 耐火ガイドラインに基づいてテストされ、極端な条件下でも最大の安全性を保証します。豊富な駆動ユニットとガラスの種類により、幅広い設計オプションが利用可能です。 EI30 スライド式防火扉は、ショッピング センター、スタジアム、オフィス ビルなど、安全性が求められるバリアフリーの建物で主に使用されます。シングルドアまたはダブルドアとして組み立てが簡単で、統合された非常口ドア機能の有無にかかわらず利用できます。

    仕様
    • 01-04-01-04

    技術仕様
    • Unique refJansen_Janisol_2_EI30_fire-protection_sliding-door
    • コレクションセットSmoke and fire protection steel systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-01
    • エディション2
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • MasterFormat 2014 コード08 13 73
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Metal Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 19
    • OmniClassタイトルSliding Metal Doors

    対応地域

    ヨーロッパ