製品の公開
JANSEN JANISOL 70 Door
JANSEN JANISOL 70 Door
JANSEN JANISOL 70 Door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 Door

    Google翻訳”,

    JANSEN JANISOL 60ドアシステムのシェルとJANISOL PRIMOシステムの断熱材を組み合わせた新しいJANSEN JANISOL 70ドアシステムは、実績のある品質と三重断熱ガラスの使用オプションを兼ね備えています。

    仕様
    • 01-02-02-03

    技術仕様
    • Unique refJansen_janisol_70_door
    • コレクションセットInsulated steel systems
    • コレクションDoors & Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-25
    • エディション1
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_52
    • Uniclass2015詳細Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 15
    • OmniClassタイトルSteel Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors