製品の公開
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door

    Google翻訳”,

    大きなガラスパネルの間に繊細な仕切りを設けることで、室内と屋外が優雅に融合し、居住空間を展望台へと変貌させます。最大3000mm(幅)×2600mm(高さ)、最大400kgの重量を持つパネルは、まるで床面から浮いているかのように見えますが、操作は簡単です。

    仕様
    • 01-04-01-06

    技術仕様
    • Unique refJANSEN_JANISOL_ARTE_66_lift_and_slide_door
    • コレクションセットInsulated steel systems
    • コレクションFolding and sliding doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-04
    • エディション1
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 13 73
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Metal Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 19
    • OmniClassタイトルSliding Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors