製品の公開
Uniform Medium Open Bookcase [800W x 1170H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Medium Open Bookcase [800W x 1170H x 350 & 450D]

Google翻訳”,

こんにちは!ユニフォームブックケースです!現代的なオフィスにぴったりの、コンビネーションスタイルと実用的な収納力を兼ね備えたブックケースです。ファイル、本、賞状、写真など、飾って自慢したいものなら何でも収納できます。高さは1170mmで、ほとんどのオフィスやご家庭のスペースにフィットします。

仕様
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800x450

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 38

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Carcass thickness (mm) 18

    Adjustable feet Yes

技術仕様
  • Unique refuniform-medium-open-bookcase-800w-x-1170h-x-350-and-450d
  • コレクションセットStorages
  • コレクションUniform Office Storages
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメラミン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納

対応地域

オセアニア