製品の公開
Uniform Medium Storage Cupboard with Medium Doors [800W x 1170H x 350D]
JasonL

Uniform Medium Storage Cupboard with Medium Doors [800W x 1170H x 350D]

Google翻訳”,

こんにちは。ユニフォームのミディアム収納キャビネット(ミディアム扉付き)です。本体はブラック、天板はホワイト、メープル、サルベージオーク、ダークオークからお選びいただけます。ハンドルはシルバー、ホワイト、ブラックからお選びいただけます。ラミネート仕上げなので、お部屋にクラシックな雰囲気を添えることができます。ミディアム扉が2枚付いており、鍵も付いているので、機密書類も安心してお預けいただけます。

仕様
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800X350

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 350

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 38

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 2

    Adjustable feet Yes

技術仕様
  • Unique refuniform-medium-storage-cupboard-with-medium-doors-800w-x-1170h-x-350d
  • コレクションセットStorages
  • コレクションUniform Office Storages
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメラミン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納

対応地域

オセアニア