製品の公開
Lyraplus basin 40x31 cm with tap hole on the left
Jika-FI

Lyraplus basin 40x31 cm with tap hole on the left

Google翻訳”,
このBIMオブジェクトは、Laattapisteと組み合わせて作成されます。LYRAplusは、従来の洗面台の代名詞です。エレガントな形状、実用的なわずかに隆起したリム、柔らかいラインです。最小のバスルームでも居心地が良く、実用的な内装が施されています。セラミック製品に10年間の保証を提供します!
技術仕様
  • Unique refSAR1179
  • コレクションセットLyraplus
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-09-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)145
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)310
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国チェコ共和国
  • 製造国チェコ共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815