製品の公開
Lyraplus altaan 40x31 cm laskureikä vasemmalla
Jika-FI

Lyraplus altaan 40x31 cm laskureikä vasemmalla

Google翻訳”,
このBIMアイテムは、タイルポイントと組み合わせて製造されています。JikaLYRAplusは、従来のシンクの代名詞です。エレガントな形状、実用的なわずかに隆起したエッジ、柔らかなライン。 LYRA plusシリーズには、小さな洗面台を簡単に収納できる、練習用に設計された2つの小さなシンクが含まれています。アングルバルブとドレンの設計とともに、小さなシンクをお勧めします。ダウンロードセクションでJikaシンクのインストール手順を見つけてください。セラミック製品には10年間の保証が付いています!
技術仕様
  • Unique refSAR1179F
  • コレクションセットLyraplus
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-09-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)145
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)310
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国チェコ共和国
  • 製造国チェコ共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815