製品の公開
MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Jika

MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right

Google翻訳”,
非対称洗面器、75 cm、右
仕様
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The 750 mm wide asymmetric Mio-N washbasin has large side ceramic shelve on the right. To simplify washbasin maintenance and extend its lifecycle we recommend specially-developed JIKA Perla ceramics surface treatment. An extended 10-year warranty is provided for all JIKA ceramic products.
技術仕様
  • Unique refH811710
  • コレクションセットMio N
  • コレクションBasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)150
  • 幅(mm)750
  • 奥行き(mm)450
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国チェコ共和国
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)16.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ