製品の公開
MIO N Washbasin, 100 cm
Jika

MIO N Washbasin, 100 cm

Google翻訳”,
洗面台 100cm
仕様
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The advantage of the new Mio-N basin in the size of 1000 mm is side ceramic shelves. For easier maintenance, we recommend ordering Mio-N basin with a specially developed surface treatment of JIKA Perla ceramics, which extends the service life. Leveling paste is included in the package. We provide an extended warranty of 10 years for JIKA ceramic products.
技術仕様
  • Unique refH814713
  • コレクションセットMio N
  • コレクションBasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)150
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)450
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国チェコ共和国
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)24.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ