製品の公開
FH Fan-Coil Units Low Profile, Horizontal, Exposed
Johnson Controls

FH Fan-Coil Units Low Profile, Horizontal, Exposed

Google翻訳”,
ジョンソンコントロールズFHシリーズ水平ロープロファイルファンコイルユニットは、選択と設置の柔軟性を最大化するように設計されています。ユニットはまた、市場の軽商業セグメントでコスト競争力を維持しながら、機関市場の厳しい品質基準を超えるように設計されています。 FHシリーズユニットで利用可能な多種多様な標準オプションにより、HVACシステム設計者のニーズに合う多様性を見つけることができます。ジョンソンコントロールズの水平ファンコイルユニットは、品質、柔軟性、および競争力のある価格設定の新しい基準を設定します。

  • 最適化されたパフォーマンス-ARI-440の認定とラベル付け。冷水コイルまたは冷却用の直接拡張、温水、蒸気、または加熱用の電気コイル。エネルギー効率の高いECMモーター。
  • 柔軟な設計-露出したキャビネット、隠されたフリーリターンキャビネット、または後部または下部のリターンを備えた隠されたプレナムリターンキャビネット。 2または4パイプコイル
  • 配管パッケージ-工場で組み立てられた配管パッケージが利用可能
  • コントロールの選択-サーモスタットは、アナログ、デジタルディスプレイ、またはプログラム可能です。コントロールは、ビルディングオートメーションシステムとインターフェースすることも、スタンドアロンで操作することもできます。
  • 優れたIAQ-低音レベル;傾斜したドレンパンも掃除可能です。キャビネットは、ホイル面のグラスファイバーまたは独立気泡フォームで断熱できます
  • 優れた保守性-ファンデッキとドレンパンは、保守のために取り外すことができます
技術仕様
  • Unique refjci-fcu-fhx
  • コレクションセットAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • コレクションHorizontal - Low-Profile
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-10-25
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードPr_70_65_03_29
  • Uniclass2015詳細Fan coil units
  • MasterFormat 2014 コード23 82 19
  • MasterFormat 2014 タイトルFan Coil Units
  • OmniClassNumber23-33 33 11
  • OmniClassタイトルFan Coil Units
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment